単位 : mm
BAC-68-2-SGの材質・仕上げ
| BAC | |
|---|---|
| 本体 | 亜鉛ダイカスト 粉体塗装(各色) |
| ボール | SUS420C |
| スプリング | SUS301 |
| ボールガイド | POM(ポリアセタール) |
BAC-68-2-SGの特長
- 頻繁に開閉されるカバーやドアを閉じた状態に保持する用途に適しています。
- 各サイズごとに2種類の保持力があります。
- 表面処理のバリエーションは2種類。品番の末尾記号により選択できます。
| 末尾記号 | 表面処理 |
|---|---|
| BK | 粉体塗装(つや消し黒) |
| SG | 紛体塗装(つや消しシルバー) |
取りつけ
側面または前面からキーパーをボールハウジングに結合できます。取りつけ方向は任意です。
使用例
幅n寸法は寸法表に記載の値を超えないようにしてください。





